Opublikuj swoje produkty
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

A rather fitting name belongs to our concrete RETRO product line. Its surface is deliberately jaded. There are two procedures of the retro tiles' production; jading does not start until the product reaches the second phase. Thanks to its antique, historical look, it very well compliments historical objects, and it allows for the history of any place to be pronounced. When implementing this tiling by modern housing, it stresses the house's charm and draws the attention of any visitor.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyditon_retro
  • Rodzina produktuPavement
  • Grupa produktuRETRO
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)140
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701