Opublikuj swoje produkty
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Our fence cinder blocks has exceptionally sharp edges which gives a nice finishing touch to any building whatsoever, even to completely modern housing. Undoubtedly a great advantage of regular cinder blocks is that it does not matter whether you use a wooden or metal filling, either way, it will look great. These regular cinder blocks are made in six different colours with dimensions 38,5 x 19 x 19 centimetres.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfence_block_straight
  • Rodzina produktuFence program
  • Grupa produktuFence shaped bricks straight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
  • Szerokość (mm)190
  • Głębokość (mm)385
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameFencing
  • UNSPSC code301520