Opublikuj swoje produkty
GAMA II.
DITON

GAMA II.

Terraced cinder blocks GAMA stand for an ideal solution for every outdoor area that requires a lower wall or slope solidification. Say good-bye to ordinary austere walls, DITON came up with concrete cinder blocks that are both functional and aesthetic; they are hollow inside so you can plant various flowers or vegetable. Why not make your garden or yard pretty while preserve the useful aspects?
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygama_ii
  • Rodzina produktuSlope blocks
  • Grupa produktuSlope blocks GAMA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315