Opublikuj swoje produkty
LADENNA
DITON

LADENNA

Terraced circular cinder blocks LADENNA is a must have for every garden that requires solidification of a slope while also preserving the vegetation. These cinder blocks are hollow, which enables everybody to plant something inside and thus create an utterly natural garden or yard. These turf cinder blocks LADENNA by DITON can also be found useful with every landscaping project, such as decorative supporting walls or decorative partition walls.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyladenna
  • Rodzina produktuSlope blocks
  • Grupa produktuSlope blocks LADENNA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)310
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameBlocks
  • UNSPSC code301315