Opublikuj swoje produkty
LARGE FORMAT PAVEMENT
DITON

LARGE FORMAT PAVEMENT

Are you looking for the right outdoor tiles that would be best for your patio, walkways or any other area? Do you wish it would preserve the modern look with bigger areas as well? The untextured even paving will fulfil your wishes. The exclusive DITON design is based on current trends in the field.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylarge_format_pavement
  • Rodzina produktuPavement
  • Grupa produktuPLANAR PAVEMENT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701