Opublikuj swoje produkty
PALISADE CORTO
DITON

PALISADE CORTO

Sickle-shaped concrete taller landscape edging can be used for outdoor works such as building a patio or tiled areas. Its interesting look makes it a great decoration for parks or elaborate gardens. It goes perfectly with rounded elements buildings. The product lines of sickle-shaped edgings, CORTO and GRANDE, form an incredible contrasting look next to any turf; it is greatly valued with various landscaping works.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypalisade_corto
  • Rodzina produktuPalisades
  • Grupa produktuPalisades CORTO + GRANDE (semicircular)
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)130
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameFencing
  • UNSPSC code301520