Opublikuj swoje produkty
PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

DITON offers more than just terraced edging, we also offer edging as an alternative for conventional curbs, which serves great as a borderline between solid and turf surfaces. They have exceptionally modern features, which makes them more refined than the classical curbs. If you wish to have an eye-capturing and pretty edging in your gardens or parks, then this is what you are searching for.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypalisade_curb
  • Rodzina produktuPalisades
  • Grupa produktuPalisade curbs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701