Opublikuj swoje produkty
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

DITON focuses on mock-wood concrete product. What does it mean for you? It means that you can use concrete planks that look like oak in your garden or yard without being able to tell that it is concrete, not wood. It also means that you do not need to be worried about maintenance and durability. These planks are unique for they work as concrete – they are resistant to any change in weather and they are durable. In contrast to wood, concrete planks do not require any specific maintenance, not even polishing or treatment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyplank_oak
  • Rodzina produktuWood Line
  • Grupa produktuPlanks OAK
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wCzechy
  • Wyprodukowano wCzechy
  • Waga netto (kg)29
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
  • Klasyfikacja IFCTekstura
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701