Opublikuj swoje produkty
SIDEWALK CURB
SIDEWALK CURB
    DITON

    SIDEWALK CURB

    DITON's concrete sidewalk curbs are multipurpose; it is ideal as driveway edging or as a border between a road and a pedestrian zone. Moreover, it serves as a great delineation of walkways in your garden or when dealing with landscape height differences.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysidewalk_curb
    • Rodzina produktuCurbs
    • Grupa produktuSidewalk curb
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-04-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Zaprojektowano wCzechy
    • Wyprodukowano wCzechy
    • Waga netto (kg)56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701