Opublikuj swoje produkty
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D1 single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
    Opis
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMetricaD1-single_glass_partition
    • Rodzina produktuFrameless Metrica
    • Grupa produktuMetrica D1
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-04-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3100
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls