Opublikuj swoje produkty
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous double-pane glass.
    Opis
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMetricaD2-double_glass_partition
    • Rodzina produktuFrameless Metrica
    • Grupa produktuMetrica D2
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-04-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3100
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wPortugalia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls