Opublikuj swoje produkty
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Opis
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRitmicaSolid-double_panel_partition
  • Rodzina produktuRitmica
  • Grupa produktuRitmica Solid
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2025-03-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3100
  • Głębokość (mm)70
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls