Opublikuj swoje produkty
Divilux Unica Slim single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Unica Slim single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Opis
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 30mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUnicaSlim-single_glass_partition
  • Rodzina produktuUnica
  • Grupa produktuUnica Slim
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2025-09-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3100
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania