Opublikuj swoje produkty
Loudspeaker DSP-15-54T
DNH

Loudspeaker DSP-15-54T

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker DSP-15-54T is tested and certified according to EN54-24.
Opis
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.8 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 117 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydsp-15-54t
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku