Opublikuj swoje produkty
Elewacja z siatki cięto-ciągnionej z membraną DELTA®-FASSADE COLOUR PLUS
Elewacja z siatki cięto-ciągnionej z membraną DELTA®-FASSADE COLOUR PLUS
Elewacja z siatki cięto-ciągnionej z membraną DELTA®-FASSADE COLOUR PLUS
    DÖRKEN

    Elewacja z siatki cięto-ciągnionej z membraną DELTA®-FASSADE COLOUR PLUS

    Ściana osłonowa z siatki cięto-ciągnionej z membraną DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (czerwień koralowa) na podkonstrukcji (wartość współczynnika U w zależności od układu do 0,213 W / m² K) wraz z izolacją termiczną (wełna mineralna). Zastosowanie na ścianie z betonu zbrojonego. Membrana ochronna DELTA®-FASSADE COLOR zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki reakcji na ogień B-s1, d0 (niezapalne).

    Informacje w specyfikacjach odpowiadają faktycznym właściwościom produktu. Podczas tworzenia obiektów BIM trzeba było dokonać drobnych poprawek parametrów technicznych w odpowiednim oprogramowaniu. Z tego powodu podczas obliczeń automatycznych mogą wystąpić niewielkie odchylenia, które wymagają sprawdzenia wyników!

    Opis
    • Ściana osłonowa z siatki cięto-ciągnionej z membraną DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (wartość U = 0,213 W / m² K)

      Układ warstw od zewnątrz:

      Siatka cięto-ciągniona (ALU, 1250 x 2000 mm, e = 3 mm), gr. około 37 mm

      Podkonstrukcja (ALU, odległość między profilami: ok. 625 mm), 30 mm

      Membrana DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (niebieski topaz), 0,6 mm

      Izolacja z wełny mineralnej / konsola L, 2 x 80 mm

      Beton zbrojony C25 / 30 (2% stali, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm

      Tynk wapienny (μ = 15/35), 15 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOM_doerken-fassade-1
    • Rodzina produktuConstruction
    • Grupa produktuVentilated metal façade
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-06
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)442.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyAkrylan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCŒciany kurtynowe
    • OmniClass Number23-13 25 17
    • OmniClass TitleWaterproofing