Opublikuj swoje produkty
DELTA®-FOXX PLUS - Membrana dla dachów skośnych
DELTA®-FOXX PLUS - Membrana dla dachów skośnych
DELTA®-FOXX PLUS - Membrana dla dachów skośnych
DELTA®-FOXX PLUS - Membrana dla dachów skośnych
DELTA®-FOXX PLUS - Membrana dla dachów skośnych
    DÖRKEN

    DELTA®-FOXX PLUS - Membrana dla dachów skośnych

    Otwarta dyfuzyjnie (paroprzepuszczalna) membrana dachowa dla izolowanych dachów skośnych. W połączeniu z komponentami systemu DELTA spełnia wymagania dla wodoszczelnych pokryć dachowych zgodnie z przepisami branżowymi Niemieckiego Związku Dekarzy. Jako DELTA®-FOXX PLUS, ze zintegrowanymi samoprzylepnymi krawędziami do szybkiego, wiatroszczelnego zastosowania.

    Opis
    • Materiał: Specjalna, wysoce odporna na rozdarcie włóknina PES z paroprzepuszczalną, wodoszczelną powłoką dyspersyjną.

      Odporność ogniowa: Klasa B (B-s1, d2)- niezapalne, EN 13501-1Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 370/270 N / 5 cm, EN 12311-1

      Wodoszczelność: Klasa W 1, EN 13859-1

      Wartość Sd: ok. 0,08 m

      Temperatura użytkowania: - 40°C do + 80°C, EN 13859-1

      Temperatura krótkotrwała: +150°C

      Waga: ok. 270 g / m²

      Masa rolki: ok. 20 kg

      Rozmiar rolki: 50 m x 1,50 m

      Odporność na ulewny deszcz: spełnia wymagania, TU Berlin

      Odporność na starzenie: zaliczona przy podwyższonych wymaganiach (arkusz danych produktu ZVDH, Tabela 1)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymat_delta-foxx_plus_pitched-roof_course-0-3mm
    • Rodzina produktuPiched roof
    • Grupa produktuPitched roof courses
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-02-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)50000
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkrylan
    • Materiał dodatkowyPoliester
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING