Opublikuj swoje produkty
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    Opis
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymat_delta-thene_primer-0mm
    • Rodzina produktuBasement
    • Grupa produktuPrimer
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-12-31
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Materiał dodatkowyInny
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBitumen primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof and Wall Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeA2020
    • CSI UniFormat II TitleBasement Walls