Opublikuj swoje produkty
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    Surface mounted hand dryer.
    Opis
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Mirror polished, brushed satin or white metal finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Less than 250mm width, ideal for restricted spaces Complies with the following certifications; SKA, Doc M, UL Variable motor speed and heater on/off facility Operates at only 350 Watts with heater off and low speed for maximum economy HEPA filter available, reducing spread of dust particles Sound level 73.7 dB @ 1 metre IP21 Rating BC2001 - Brush finish BC2001B - Mirror Polished finish BC2001W - White Metal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC2001
    • Rodzina produktuHand Dryers
    • Grupa produktuHand Dryers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)279.5
    • Szerokość (mm)201
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers