Opublikuj swoje produkty
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser

    BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser

    Wall mounted, lockable toilet roll holder, designed to accept two standard toilet rolls.
    Opis
    • Quality satin stainless steel Double toilet roll holder Lockable Simple yet stylish Capacity two standard toilet rolls BC267 Satin Stainless Steel Finish BC267B Mirror Polish Finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC267
    • Rodzina produktuToilet Roll Holder
    • Grupa produktuDispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)91
    • Szerokość (mm)267
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders