Opublikuj swoje produkty
BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBC28SCA
  • Rodzina produktuHand Dryers
  • Grupa produktuHand Dryers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1660
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)182.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers