Opublikuj swoje produkty
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser
BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    BC360 Dolphin Stainless Steel Soap Dispenser

    Surface mounted liquid soap dispenser.
    Opis
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin and mirror polish finishes available Powder coating also available - contact us to enquire 250ml capacity - bulk fill Complies with the following certifications; Doc M Approximately 0.4ml per pump BC360 - Brushed Satin finish BC360B - Mirror Polished finish
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC360
    • Rodzina produktuSoap Dispensers
    • Grupa produktuManual
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)212
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers