Opublikuj swoje produkty
BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

Wall or door mounted stainless steel grab rail.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBC5083-02
  • Rodzina produktuSupport Rails
  • Grupa produktuRails
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)82
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)32
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails