Opublikuj swoje produkty
BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

A wall mounted, satin stainless steel, hinged support rail for use in disabled toilets.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBC5083-06
  • Rodzina produktuSupport Rails
  • Grupa produktuRails
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)203
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)153
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails