Opublikuj swoje produkty
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Jumbo Roll Toilet Tissue Dispenser - Watch our overview video Capacity: Holds 1 jumbo roll with a core size diameter of 2 1/4" Special finishes; PPC in all RAL colours, Brushed Satin finish, Mirror Polish finish, Ceramic finish in all colours, and White Metal finish Lockable Manufactured from cast 304 grade stainless steel Spare keys available - E114-KEY Replaces the BC936 BC947 standard toilet roll version also available
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC946
    • Rodzina produktuToilet Roll Holder
    • Grupa produktuToilet Roll Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)326
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)122
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders