Opublikuj swoje produkty
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Stainless steel mixer tap.
Opis
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDB1650
  • Rodzina produktuTaps
  • Grupa produktuManual
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)163
  • Szerokość (mm)117
  • Głębokość (mm)55
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps