Opublikuj swoje produkty
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT
DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    DC2004 DOLPHIN SHORT WALL MOUNTED WC PAN AND SEAT

    Water saving wall hung mini toilet White gloss finish Compatible with our DB5521.P, DB5521.E, DB5510.P, DB5510.E, DB5511.P, DB5511.E cisterns Projection of only 460mm from the final wall finish Can be used in conjunction with our electronic or pneumatic cisterns
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDC2004
    • Rodzina produktuWall mounted toilet
    • Grupa produktuWall mounted toilet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)460
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets