Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10

Odniesienie unikalne: Argus_HSB-E10
Producent: dormakaba Group
Rodzina produktu: Entrance
Grupa produktu: Special Doors
Szerokość (mm): 1050
Wysokość (mm): 1020
Głębokość (mm): 1470
Data publikacji: 2017-01-16
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
  • Passage width = 650 mm, total width = 1.050 mm, interlock height 1.020 mm,
  • interlock length = 1.470 mm
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm.
  • Stainless steel satin finish.
  • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically
  • controlled, drives integrated in the rotating tube.
  • Entrance sector monitored by a simple sensor system in short overall length
  • (simple single passage monitoring in both directions, security level 0). Protective
  • device: rotation angle of the door leaves is monitored by the same sensor system.
  • operation mode:
  • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for
  • authorised persons in the passage direction and then close again after passage.
  • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely!
  • Control units and power supply unit are integrated in the unit.
  • Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
  • Dowelled on finished floor level FFL.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories).


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Polycarbonate
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nazwa Wartość
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone