Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Half-height Swing Door Charon HSD-E03

Odniesienie unikalne: Charon_HSD-E03
Producent: dormakaba Group
Rodzina produktu: Entrance
Grupa produktu: Special Doors
Szerokość (mm): 970
Wysokość (mm): 900
Data publikacji: 2017-01-16
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
  • Tubular column made of stainless steel AISI 304, Ø 140, with high element made of
  • 10 mm tempered safety glass and straight stainless steel bar handle. Door leaf
  • radius 900 mm, top edge of door leaf 900 mm.
  • Door leaf radius 900 mm, top edge of door leaf 900 mm
  • Locking system, drive and toothed holding brake installed in tubular column.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Stainless steel satin finish.
  • Function Type 2 power-assisted motion; servo positioning drive / 2 directions electrically
  • controlled, 90° opening in entrance and exit directions.
  • Control unit in external switch cabinet H = 283 / W = 168 / D = 115 (mm).
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories). Emergency button requires for
  • additional card reader post.
  • Card reader installation and signal lights integration in a separate reader post by
  • customer.


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nazwa Wartość
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®