;

Curved Sliding Door, BST SL 180

Odniesienie unikalne: CSD_BST_SL180
Producent: dormakaba Group
Rodzina produktu: Doors
Grupa produktu: Sliding Doors
Data publikacji: 2018-05-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
dormakaba’s Special Line of curved sliding doorsets will provide your entrance area with an enticing and individual atmosphere. The doors can be designed as outwardly or inwardly curved half-circles and segments, as full-circle configurations, and even as oval and double-segment units – almost anything is possible.
- Curved sliding door for clear passage widths from 1,000 to 2,500 mm
- Extremely versatile
- Maximum user convenience
- Wide range of modular components and various operation modes
- German type-approval and certification to DIN 18650


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: China

Kategoria BIMobject: Doors - Sliding
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Glass doors
Kod UNSPSC: 30171501
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23-77
Uniclass 2.0 Opis: Sliding Door And Partition Sets
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_32_35_80
Uniclass 2015 Opis: Sliding gate systems
NBS Reference Kod: 25-32-35-80
NBS Reference Opis: Sliding Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Glass Doors
Numer OmniClass: 23-11 25 15 15
Tytuł OmniClass: Sliding Gates
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Produkt jest dostępny w:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nazwa Wartość
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nazwa Wartość
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Method of Operation outwardly ; inwardly
Opening Width 1000 mm — 2500 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone