| Odniesienie unikalne: | CSD_BST_SL360 |
|---|---|
| Producent: | dormakaba Group |
| Rodzina produktu: | Doors |
| Grupa produktu: | Sliding Doors |
| Data publikacji: | 2018-05-15 |
| Numer edycji: | 1 |
| Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
| Odnośnik do danych produktu: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Instrukcje instalacji: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certyfikat produktu: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Opis techniczny: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Instrukcja wideo: | |
| Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/dorma/product/csd_bst_sl360
| Główny materiał: | Aluminium |
|---|---|
| Materiał wtórny: | Glass |
| Zaprojektowane w: | Germany |
| Wyprodukowane w: | China |
| Kategoria BIMobject: | Doors - Sliding |
|---|---|
| Klasyfikacja IFC: | Door |
| Nazwa UNSPSC: | Glass doors |
| Kod UNSPSC: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Kod: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Opis: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Opis: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Opis: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Kod: | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Opis: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| Numer OmniClass: | 23-11 25 15 15 |
| Tytuł OmniClass: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone