;

Folding Door, FFT Flexgreen Corridor Mount with Transom

Odniesienie unikalne: FD_FFT_corridor-transom
Producent: dormakaba Group
Rodzina produktu: Doors
Grupa produktu: Folding Doors
Data publikacji: 2018-05-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
The first folding door that provides for maximum clear opening width of 2.4m in tight spaces. FFT FLEX Green offers outstanding thermal separation, a quiet, dynamic operation and enhanced wind load resistance. It is particularly suitable for emergency exits and escape routes.
- Maximum clear opening widths of 2.4m in tight spaces
- Thermal separation for energy efficiency in buildings
- Enhanced wind load resistance
- Increased operating smoothness and dynamic response
- For emergency exits and escape route


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Doors - Folding
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Glass doors
Kod UNSPSC: 30171501
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-32-35-30
Uniclass 2.0 Opis: Folding Gate Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_30_20_78
Uniclass 2015 Opis: Sliding folding doorset systems
NBS Reference Kod: 25-32-35-30
NBS Reference Opis: Folding Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 35 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Doors
Numer OmniClass: 23-17 11 23 15
Tytuł OmniClass: Folding All Glass Doors and Grilles
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Produkt jest dostępny w:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nazwa Wartość
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Folding

Nazwa Wartość
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Maximum Door Width 2400

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone