| Odniesienie unikalne: | ktc_2 |
|---|---|
| Producent: | dormakaba Group |
| Rodzina produktu: | Entrance |
| Grupa produktu: | Revolving Doors |
| Data publikacji: | 2018-02-28 |
| Numer edycji: | 1 |
| Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
| Odnośnik do danych produktu: | https://www.dormakaba.com/gb-en/solutions/products/entrance-systems/revolv... |
|---|---|
| Instrukcje instalacji: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certyfikat produktu: | |
| Opis techniczny: | |
| Instrukcja wideo: | |
| Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/dorma/product/ktc_2
| Główny materiał: | Other |
|---|---|
| Materiał wtórny: | Glass |
| Zaprojektowane w: | |
| Wyprodukowane w: |
| Kategoria BIMobject: | Doors - Revolving |
|---|---|
| Klasyfikacja IFC: | Door |
| Nazwa UNSPSC: | Revolving doors |
| Kod UNSPSC: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Kod: | L411 |
| Uniclass 1.4 Opis: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kod: | PR-59-23-04 |
| Uniclass 2.0 Opis: | Automatic Revolving Doorsets |
| Uniclass 2015 Kod: | Pr_30_59_24_04 |
| Uniclass 2015 Opis: | Automatic revolving doorsets |
| NBS Reference Kod: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Opis: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| Numer OmniClass: | 23-13 33 21 11 13 |
| Tytuł OmniClass: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Color | black ; white ; grey ; red ; blue ; yellow ; green ; brown ; orange |
| Diameter | 3600 ; 4200 ; 4800 ; 5400 |
| Material | Aluminium ; Glass |
| Rough Height | 2100 mm — 3000 mm |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone