Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Glass Fitting STUDIO Line

Odniesienie unikalne: STUDIO_001-1
Producent: dormakaba Group
Rodzina produktu: Interior Glass
Grupa produktu: Fittings for Glass Assemblies
Data publikacji: 2014-07-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Designed for demanding specifications, the accessories in the DORMA Studio range will give reliable service in busy environments. The range of locks, levers handles and hinges is wide enough to offer plenty of scope for design creativity. DORMA can offer years of experience with constructional glass, and has developed its fittings so that the glass preparation is reduced to the quick and easy drilling of a few holes. The carefully thought out design ensures maximum contact area for optimum clamping efficiency.
  • Simple glass preparation
  • Firm fixing
  • Reliable operation
  • Extensive range of finishes and colours
dormakaba - www.dormakaba.com


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Drzwi - Osprzęt drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Door openers
Kod UNSPSC: 30171512
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-36-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Door Lever Handle Sets
NBS Reference Kod: 36-59-23
NBS Reference Opis: Door Lever Handle Sets

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nazwa Wartość
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone