Opublikuj swoje produkty
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems

    • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
    • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
    • Thermal separation of body elements on façade level.
    • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
    • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
    • can be locked by means of customer's profile cylinder).
    • Rotating unit four-leaf 180°, all-round aluminium profiles T40 with sealing brushes.
    • Tempered safety glass.
    • Black U-shaped handles.
    • Bolt lock (installed on top of door leaf) prepared for profile cylinder provided by
    • customer to fix the rotating unit.
    • Powder-coated in an RAL colour.
    • Can be rotated freely manually, smooth-running.
    • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
    • unevenness, we recommend you install a floor element).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTalos_RDR-C01
    • Rodzina produktuEntrance
    • Grupa produktuSpecial Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2300
    • Szerokość (mm)2100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi obrotowe
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania