Commercial Full Breakout Automatic Sliding Door
The ESA300 is an extruded aluminum stile and rail door designed for interior or exterior applications where emergency breakout of the sliding and sidelite panels is required.
Recommended for standard commercial openings such as retail, lodging, transportation terminals and institutional applications. Full breakout provides enhanced egress capacity or an expanded pass-through opening to move large objects and equipment.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |