Opublikuj swoje produkty
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems

    • An unrivalled automatic sliding door operator
    • Outstanding user convenience and unique operational behaviour characterize the automatic sliding door operator CS 80 MAGNEO. The door is driven by the magnetic and thus contactless shear wave of a linear DC motor. The CS 80 MAGNEO thus offers the twin benefits of almost silent operation and the ultimate in reliabilty.
    • Available in 3 standard sizes and opening with from 665mm to 1125mm
    • Dimension 62 / 75mm Height, 60 mm Width
    • Max. Panelweight 80 Kg
    • Tested DIN EN 1527
    • Adjustable hold-open times and speed
    • Ideal for private living areas and offices
    • Type-tested in compliance with DIN 18650, ANSI und BSI
    • Benefits: Modular system, Simple installation, easy operation, Long operating life due to innovative technology, Easy mounting and comissioning due to Plug&Play technology, The system allows virtually any door to be configured as an automatic sliding door
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCS80-MAGNEO
    • Rodzina produktuOpening & Closing
    • Grupa produktuSliding Door Operators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)4690
    • Głębokość (mm)63
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)10.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoor openers
    • UNSPSC code30171512
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor