Opublikuj swoje produkty
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Specially designed for internal doors, including fire doors, the TS 73 V is a universal solution for doors of differing designs and styles. The flat and compact format of the TS 73 V means that there are practically no problems with installation; and tried and trusted quality is your assurance of reliability.


Features and benefits:

  • Adjustable closing force and speed
  • Door widths up to 1100 mm
  • For single- and double-leaf doors
  • Four mounting positions with just one model
  • Anti-corrosion design for moist and damp areas
  • Tested in accordance with EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydoor-closer-ts-73v
  • Rodzina produktuOpening & Closing
  • Grupa produktuDoor Closer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)225
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003172
  • Nazwa ETIMDoor closer
  • OmniClass Number23-17 19 11 19 11
  • OmniClass TitleDoor Closers

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania