Opublikuj swoje produkty
Automatic Sliding Door EL301 Breakout
dormakaba

Automatic Sliding Door EL301 Breakout

EL301 with break out function. Sliding door operator with emergency breakout capability (maximum required egress width)
Opis
  • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEL301_Breakout_Aluminium-Framed_Wall-Hosted
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuSliding Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wAustralia
  • Wyprodukowano wAustralia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne

Dostępny w krajach:

Azja Oceania Afryka