Opublikuj swoje produkty
HD 200 Automatic Sliding Door Operator
HD 200 Automatic Sliding Door Operator
    dormakaba

    HD 200 Automatic Sliding Door Operator

    The HD 200 is a compact sliding door operator available in both sliding and telescopic variants. Additional modules and options facilitate made-to-measure solutions for automatic sliding doors. The HD 200 automatic operator is compliant to the N.C.C (BCA) and is tested to Australian Standard AS5007, 1 million cycle endurance testing clause 4.4.1.1. and main power fail test clause 4.4.2 by a NATA accredited facility.

    • Modules with special functions for challenging fields of application
    • Standardised mechanical components for all operator types
    • Responsive control and quiet operation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHD200_BiParting_Wall-Hosted
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuSliding Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wAustralia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne

    Dostępny w krajach:

    Azja Oceania Afryka