Opublikuj swoje produkty
 dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware  - Door Hardware
dormakaba

dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware - Door Hardware

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

The 9000 Series heavy-duty exit device provides superior durability while the smooth reduced projection touchbar assembly minimizes catch hazards.

For paired doors where a full-width opening is only occasionally required, removable mullions are used. Doors are fitted with rim exit devices and normally function as single doors. Steel and aluminum mullions are available in 8' or 10' lengths.

Available motorized latch retraction (MLR).

  • Heavy duty cast chassis, available in wide or narrow stile
  • Antimicrobial protected coating
  • Motorized latch retraction (MLR) available
  • Complies with NFPA life safety code and AD
  • CBC-compliant option (BF) for maximum 5 lb operating force (9300, 9500, 9700)
  • The Motorized latch retraction features a whisper-quiet motor and operates quietly


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyIronmongery-Panic-Hardware_9000-Series
  • Rodzina produktuSecurity & Safety
  • Grupa produktuPanic Hardware
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)1285
  • Głębokość (mm)95
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoor openers
  • UNSPSC code30171512