Opublikuj swoje produkty
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
    dormakaba

    Tripod Barrier Kerberos TPB-E01

    Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

    Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykerberos_TPB-E01
    • Rodzina produktuEntrance
    • Grupa produktuSpecial Doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1020
    • Szerokość (mm)770
    • Głębokość (mm)1170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania