Opublikuj swoje produkty
Tripod Barrier Kerberos TPB-S03
dormakaba

Tripod Barrier Kerberos TPB-S03

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykerberos_TPB-S03
  • Rodzina produktuEntrance
  • Grupa produktuSpecial Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)488
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania