Opublikuj swoje produkty
Variflex i Variflex Szkło – GRD-5 – izolacja akustyczna
Variflex i Variflex Szkło – GRD-5 – izolacja akustyczna
Variflex i Variflex Szkło – GRD-5 – izolacja akustyczna
Variflex i Variflex Szkło – GRD-5 – izolacja akustyczna
Variflex i Variflex Szkło – GRD-5 – izolacja akustyczna
    dormakaba

    Variflex i Variflex Szkło – GRD-5 – izolacja akustyczna

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
    • Mobilna dźwiękoszczelna ścianka działowa
    • Wartość izolacyjności akustycznej do Rw 59 dB (wartość laboratoryjna wg EN 10140)
    • Układ składowania GRD 5 – Podwójne zawieszenie dwupunktowe: składowanie równoległe 90° do osi przepierzenia
    • Grubość elementu 100 mm
    • Szerokość elementu od 600 mm do 1250 mm
    • Wysokość w świetle od 2000 mm do 14500 mm (wyższe na życzenie)
    • Obsługa 1) Tryb standardowy: ręczny 2) Tryb komfortowy: półautomatyczny ComforTronic (elektrycznie sterowane wysuwanie i chowanie listwy uszczelniającej)
    • Opcjonalne pełnościenne drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, szklane drzwi przejściowe

    Dorma Hüppe – dormakaba Group – www.dorma-hueppe.com

    Opis
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymovable-wall_variflex_GDR-5_sound_insulated
    • Rodzina produktuDividing
    • Grupa produktuMovable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE