Opublikuj swoje produkty
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
    dormakaba
    Zarchiwizowane

    Manual Sliding Door System MUTO

    • Type: Manual sliding door system with self-closing function without external power supply. The door is opened and then closes under its own spring power – thanks to a bungee cord pulley system designed for glass doors up to 120 kg (single panel door)
    • Opening: 1-Leaf, 2-Leaf, Telescopic
    • Panel: Glass and timber with both light and heavy doors (50 kg–200 kg). Laminated safety glass (LSG)
    • Damping: DORMOTION cushioning mechanism – panel is decelerated in both its opening and closing directions and then drawn automatically to the end position. No glass preparation
    • Installation: Wall, ceiling, lintel, glass overpanel installation and suspended ceilings
    • Side lights: Optional
    • Standards: EN 1527 with 200.000 cycles
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMUTO_sliding-door
    • Rodzina produktuInterior Glass
    • Grupa produktuSliding Door Systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715