Opublikuj swoje produkty
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)

    The ST FLEX Secure sliding door system has been especially designed to provide maximum security. The system offers an unparalleled level of security and meets the increasing demand of facility operators for a solution that combines the convenience of an automatic sliding door with additional anti-intruder and anti-vandalism protection.

    • Burglar resistant fine framed automatic door system
    • Tested burglar resistance RC2
    • Secure 4-point locking device
    • Monitored battery back-up system suitable for use on emergency escape routes
    • Special burglar resistant laminated safety glass

    Opis
    • Sliding Door ST FLEX Secure - Tested burglar resistance RC2

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyST-FLEX-Secure
      • Rodzina produktuEntrance
      • Grupa produktuAutomatic Sliding Doors
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2020-02-25
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)3000
      • Szerokość (mm)3000
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMetal
      • Materiał dodatkowySzkło
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
      • Klasyfikacja IFCDrzwi
      • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
      • UNSPSC code26
      • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania