Opublikuj swoje produkty
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
    dormakaba

    Door closer TS 98 XEA

    Whether installed in personalised living spaces or modern work environments, the TS 98 XEA slide channel door closer meets the highest standards in quality, comfort and design. Architects, design planners, contractors and builders benefit from the numerous advantages of a system perfected down to the smallest detail which is able to meet almost all project requirements.

    • One closer body for all four installation types, in the XEA design
    • Three different closing ranges 180°-15°, 15°-0°, 7°-0°
    • All settings can be made conveniently from the front
    • For door leaf widths of up to 1.400 mm
    • Standard backcheck and delayed closing in all four installation types
    • XEA design
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTS98_XEA
    • Rodzina produktuDoor Closer
    • Grupa produktuSlide Channel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)23
    • Szerokość (mm)518
    • Głębokość (mm)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania