Opublikuj swoje produkty
Variflex i Variflex Szkło ComfortDrive – w pełni automatyczny – GRD4
Variflex i Variflex Szkło ComfortDrive – w pełni automatyczny – GRD4
Variflex i Variflex Szkło ComfortDrive – w pełni automatyczny – GRD4
Variflex i Variflex Szkło ComfortDrive – w pełni automatyczny – GRD4
Variflex i Variflex Szkło ComfortDrive – w pełni automatyczny – GRD4
Variflex i Variflex Szkło ComfortDrive – w pełni automatyczny – GRD4
    dormakaba

    Variflex i Variflex Szkło ComfortDrive – w pełni automatyczny – GRD4

    • W pełni automatyczna mobilna dźwiękoszczelna ścianka działowa
    • Wartość izolacyjności akustycznej do Rw 57 dB (wartość laboratoryjna wg EN 10140)
    • Układ składowania GRD 4 – Podwójne zawieszenie dwupunktowe: składowanie pod kątem 90° po przekątnej do głównej osi przepierzenia
    • Grubość elementu 100 mm
    • Szerokość elementu od 820 mm do 1250 mm
    • Wysokość w świetle od 2000 mm do 6500 mm (wyższe na życzenie)
    • Obsługa: W pełni automatyczna po naciśnięciu przycisku.
    • Szybka zmiana położenia z prędkością do 250 mm/s.
    • Poza standardowymi funkcjami można również programować w indywidualnym położeniu i trybach kontroli personelu.
    • Opcjonalne drzwi przejściowe: pełnościenne drzwi jednoskrzydłowe i szklane drzwi przejściowe

    Dorma Hüppe – dormakaba Group – www.dorma-hueppe.com

    Opis
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvariflex-comfortdrive-fully-automatic-grd4
    • Rodzina produktuDividing
    • Grupa produktuMovable Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany przesuwne
    • Klasyfikacja IFCŒciana