Opublikuj swoje produkty
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • cascade
      • plate 180 mm x 60 mm
      • hole diameter 40 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13430740
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuTub faucets - Wall mounted
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps