Opublikuj swoje produkty
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
    Dornbracht

    13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    Skontaktuj się z Dornbracht

    Opis
    • CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

      • 00 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • height of mixer 125 mm
      • height up to aerator 108 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13612705
    • Rodzina produktuCL 1
    • Grupa produktuCL.1
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps