Opublikuj swoje produkty
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Opis
      • 165 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 220 mm
      • height up to aerator 170 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min
      • lead-free
      • inlet: 2x screw-in M 10 x 1/2" x 420mm pressure hose, leak-tested
      • For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

      Available in chrome, chrome matt

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13716670
    • Rodzina produktuIMO
    • Grupa produktuIMO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.41
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna